ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    PS-A/PDS-A用 RS-232Cコントロールボード

    PS-A/PDS-A用 RS-232Cコントロールボード IF-71RS
    通常単価(税別)
    30,140
    税込単価
    33,154
    通常出荷日:4日目

    【特長】・RS-232C:D-sub9ピンオス・ローカルバス:RJ-11

    型番:

    IF-71RS
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    IF-71RSの仕様・寸法情報

    商品区分
    関連部品
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    IF-71RS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,140
    ( 33,154 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・RS-232C:D-sub9ピンオス
    ・ローカルバス:RJ-11

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    製品仕様

    型番商品タイプ
    IF-71RSその他アクセサリ

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PS-A/PDS-A用 RS-232Cコントロールボードの型番IF-71RSのページです。 型番IF-71RSに関する仕様情報を記載しております。
    PS-A/PDS-A用 RS-232Cコントロールボードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PS-A/PDS-A用 RS-232Cコントロールボード
    RS-232C コントロールボード
    直流安定化電源オプション(PS-A/PDS-Aシリーズ用)
    PSFシリーズ用RS-232C USBコントロールボード
    PDS-As用 LAN/USBコントロールボード
    LWシリーズ用USB コントロールボード
    メーカーテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジー
    通常価格30,14030,14042,79530,14041,54131,220
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    商品区分関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト