ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    GP-IB/USB コントロールボード

    通常単価(税別)
    48,369
    税込単価
    53,206
    通常出荷日:4日目

    【特長】・PW-A/PAR-A用GP-IBコネクタ:IEEE488.1・準拠USBコネクタ:USB2....

    詳細を確認

    型番:

    IF-41GU
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    IF-41GUの仕様・寸法情報

    商品区分
    関連部品
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    IF-41GU
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    48,369
    ( 53,206 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・PW-A/PAR-A用GP-IBコネクタ:IEEE488.1
    ・準拠USBコネクタ:USB2.0TYPEB
    ・LOCALBUSコネクタ:単線もしくはより線にて接続。

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    GP-IB/USB コントロールボードの型番IF-41GUのページです。 型番IF-41GUに関する仕様情報を記載しております。
    GP-IB/USB コントロールボードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    GP-IB/USB コントロールボード
    PSFシリーズ用GP-IB コントロールボード
    USB コントロールボード
    LWシリーズ用GP-IB コントロールボード
    LWシリーズ用USB コントロールボード
    PDS-As用 LAN/USBコントロールボード
    メーカーテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジー
    通常価格48,36936,23830,23636,23831,22041,541
    通常出荷日4日目30日目4日目4日目4日目4日目
    商品区分関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト