ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    3GHzローコストスペクトラムアナライザ用RF通信トレーナ

    通常単価(税別)
    127,895
    税込単価
    140,685
    通常出荷日:4日目

    【特長】・出力波形:正弦波:0.1~3MHz、10kHzステップ方形波:0.1~3MHz、10kHzス...

    詳細を確認

    型番:

    GRF-1300A
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GRF-1300Aの仕様・寸法情報

    商品区分
    関連部品
    寸法(W×H×D)(mm)
    165×90×155
    本体質量(g)
    1200
    出力波形
    正弦波、方形波、三角波
    詳細タイプ
    RF通信トレーナ
    インタフェース
    USB
    電源
    AC 100~240V
    付属品
    RFケーブル、アンテナ、AC電源コード、CD-ROM(ユーザーマニュアル、ソフトウェア)、N-SMA変換アダプタ

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GRF-1300A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    127,895
    ( 140,685 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・出力波形:
    正弦波:0.1~3MHz、10kHzステップ
    方形波:0.1~3MHz、10kHzステップ
    三角波:0.1~3MHz、10kHzステップ
    ・RF周波数:870~920MHz
    ・AM変調とFM変調
    ・ミキサー、バンドパスフィルター
    ・トラブルシューティングの学習用に8種類の不良状態をシュミレーションする5個のON/OFFスイッチと5個テストポイント。
    ・USBデバイスポート:PCリモート用

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3GHzローコストスペクトラムアナライザ用RF通信トレーナの型番GRF-1300Aのページです。 型番GRF-1300Aに関する仕様情報を記載しております。
    3GHzローコストスペクトラムアナライザ用RF通信トレーナのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3GHzローコストスペクトラムアナライザ用RF通信トレーナ
    150k~3GHzスペクトラムアナライザ
    150k~3GHzスペクトラムアナライザ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付
    スペクトラム・アナライザ SSA3032X-R
    スペクトラム・アナライザ XSA800シリーズ
    スペクトラム・アナライザ SVA1000シリーズ
    メーカーテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーSIGLENTOWONSIGLENT
    通常価格127,895117,312131,125665,959120,190 -213,434
    通常出荷日4日目4日目20日目8日目8日目8日目
    商品区分関連部品本体本体本体本体本体
    寸法(W×H×D)(mm)165×90×155296×152×115.1296×152×115.1---
    本体質量(g)1200約2200約2200---
    出力波形正弦波、方形波、三角波-----
    詳細タイプRF通信トレーナ-----

    高周波測定器(RF測定器)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト