ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

150k~3GHzスペクトラムアナライザ

通常単価(税別)
117,312
税込単価
129,043
通常出荷日:4日目

【特長】・表示平均雑音レベル:-100dBm@(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)...

詳細を確認

型番:

GSP-730
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GSP-730の仕様・寸法情報

商品区分
本体
周波数範囲
150k~3GHz
ディスプレイサイズ
5.7型
寸法(W×H×D)(mm)
296×152×115.1
本体質量(g)
約2200
インタフェース
RS-232C、USB
電源
AC100~240V
付属品
クイックスタートガイド、CD-ROM(ユーザーマニュアル、ソフトウェア)、電源コード

型番リスト

表示件数
型番
GSP-730
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,312
( 129,043 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示平均雑音レベル:-100dBm@(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)
・分解能帯域幅(RBW:3dB):30KHz、100KHz、300KHz、1MHz
・オートセット機能
・上限/下限ライン測定
・5.7インチTFTカラーLCD、解像度:680×480
・USBホスト:USBメモリへ画像・設定保存
・PCインターフェース:USB/RS-232C
・寸法:296(W)×152(H)×115.1(D)mm
・質量:約2.2kg
・専用アプリケーションにてUSGシリーズ、GRF-1300とシステムアップ可能
・ACPR/CHPW/OCBW測定機能
・リミットライン機能
・マーカ機能:マーカ5個、ピーク検索、ピークマーカ
・分割画面機能:上下2分割
・各機能をアイコンで表示
・3トレース:各トレース(A、B、C)を異なる色で表示
・ビデオ出力:VGA出力で大型画面に出力可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150k~3GHzスペクトラムアナライザの型番GSP-730のページです。 型番GSP-730に関する仕様情報を記載しております。
150k~3GHzスペクトラムアナライザのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150k~3GHzスペクトラムアナライザ
3GHzローコストスペクトラムアナライザ用RF通信トレーナ
150k~3GHzスペクトラムアナライザ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付
スペクトラム・アナライザ SSA3032X-R
スペクトラム・アナライザ XSA800シリーズ
スペクトラム・アナライザ SVA1000シリーズ
メーカーテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーSIGLENTOWONSIGLENT
通常価格117,312127,895131,125665,959120,190 -213,434
通常出荷日4日目4日目20日目8日目8日目8日目
商品区分本体関連部品本体本体本体本体
周波数範囲150k~3GHz-150k~3GHz9kHz~3.2GHz--
ディスプレイサイズ5.7型-5.7型10.1型9型10.1型
寸法(W×H×D)(mm)296×152×115.1165×90×155296×152×115.1---
本体質量(g)約22001200約2200---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高周波測定器(RF測定器)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト