17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

確定しました

  • 発信周波数(MHz)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    ファンクションジェネレータ AFG-3000シリーズ

    • 数量スライド割引
    通常単価(税別)
    243,523
    税込単価
    267,875

    【特長】・ワイドな周波数レンジ:1μHz~80MHz(AFG-3081)/1μ...

    詳細情報を確認する
    • 商品区分
      本体
    • チャンネル数 (ch)
      1
    • 最大出力振幅 (Vp-p)
      20
    • 垂直分解能 (bit)
      16
    • 寸法(W×D×H) (mm)
      266×374×107
    • 本体質量 (g)
      4000
    • 電源電圧(AC) (V)
      100~240
    • 付属品
      ユーザーマニュアルCD、電源コード、BNCケーブル

    型番:

    AFG-3051
    解除
      数量:

      AFG-3051の仕様・寸法情報

      商品区分
      本体
      チャンネル数(ch)
      1
      発信周波数(MHz)
      50
      最大出力振幅(Vp-p)
      20
      垂直分解能(bit)
      16
      寸法(W×D×H)(mm)
      266×374×107
      本体質量(g)
      4000
      電源電圧(AC)(V)
      100~240
      付属品
      ユーザーマニュアルCD、電源コード、BNCケーブル
      -
      -

      型番リスト

      表示件数
      型番
      AFG-3051

      発信周波数

      (MHz)

      最小発注数量
      50
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      243,523
      ( 267,875 )
      4日目

      詳細情報

      基本情報

      【特長】
      ・ワイドな周波数レンジ:1μHz~80MHz(AFG-3081)/1μHz~50MHz(AFG-3051)
      ・周波数設定分解能:全レンジで1μHz
      ・信号種類:正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、DC、Sin(x)/x、指数上昇、指数下降、負のランプ波
      ・豊富な機能:AM、FM、PWM、FSK、スイープ、バースト16ビット、200MS/s、1Mポイントの任意波形機能DWR(DirectWaveformReconstruction)機能
      ・任意波形編集用PCソフトウェア
      ・4.3インチ高分解能LCDディスプレイを搭載。
      ・インターフェース:GP-IB、RS-232、USBホスト、USBデバイス
      ・LabVIEWドライバ

      ■計測機器特集ページのご紹介
      品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

      この商品に近い類似品がありませんでした。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      ファンクションジェネレータ AFG-3000シリーズの型番AFG-3051のページです。 型番AFG-3051に関する仕様情報を記載しております。
      ファンクションジェネレータ AFG-3000シリーズのレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      ファンクションジェネレータ AFG-3000シリーズ
      ファンクションジェネレータ FXG-2220
      ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ
      任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG2000Xシリーズ
      任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG6000Xシリーズ
      任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG1000Xシリーズ
      メーカーテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーSIGLENTSIGLENTSIGLENT
      通常価格243,52377,200221,036 -74,444 -260,000 -54,242 -
      通常出荷日4日目4日目4日目8日目8日目8日目
      商品区分本体本体本体本体本体本体
      チャンネル数(ch)12-222
      最大出力振幅(Vp-p)202020400010004000
      垂直分解能(bit)161016---
      寸法(W×D×H)(mm)266×374×107266×293×107265×374×107---
      よく一緒に購入される商品

      信号源・ファンクションジェネレータカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト
      型番が確定しました