ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    デジタルオシロスコープ用トレーニングキット

    通常単価(税別)
    47,945
    税込単価
    52,740
    通常出荷日:4日目

    【特長】・アナログ信号:正弦波/方形波/三角波/FM変調信号、ビデオ信号正弦波の信号周波数は可変可能。...

    詳細を確認

    型番:

    GDB-03
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GDB-03の仕様・寸法情報

    商品区分
    その他オプション
    信号種類
    アナログ信号:正弦波/方形波/三角波/FM変調信号/ビデオ信号、デジタル信号:ロジック/UART/12C/SPI/CAN/LIN
    寸法(mm)
    130×145
    付属品
    USBケーブル

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GDB-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,945
    ( 52,740 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アナログ信号:正弦波/方形波/三角波/FM変調信号、ビデオ信号正弦波の信号周波数は可変可能。
    ・デジタル信号:ロジック/UART/I2C/SPI/CAN/LIN
    ・電源:DC5V、USBまたは外部電源
    ・表示:機能を表示、128×64ドット、白色
    ・カメラモジュール搭載:CCDセンサ:1/4インチ、VGA(CMOSセンサ)
    ・ビデオ出力:720×480I(NTSC)/720×576I(PAL)
    ・寸法:130(W)×145(H)mm
    ・付属品:USBケーブル

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタルオシロスコープ用トレーニングキットの型番GDB-03のページです。 型番GDB-03に関する仕様情報を記載しております。
    デジタルオシロスコープ用トレーニングキットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタルオシロスコープ用トレーニングキット
    デジタルストレージオシロスコープ GDS-3000
    デジタルストレージオシロスコープ DCS-1000B
    オシロスコープ DCS-2000Eシリーズ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付
    デジタルストレージオシロスコープ GDS-2000A
    デジタルストレージオシロスコープ DCS-1000B 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付
    メーカーテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジー
    通常価格47,945455,202 -106,585 -195,047 -277,077 -124,026 -
    通常出荷日4日目4日目2日目〜20日目4日目〜20日目
    商品区分その他オプション本体本体本体本体本体
    信号種類アナログ信号:正弦波/方形波/三角波/FM変調信号/ビデオ信号、デジタル信号:ロジック/UART/12C/SPI/CAN/LIN-----
    寸法(mm)130×145400×120.5×221384(W)×208(H)×127.3(D)384.0(W)×208.0(H)×127.3(D)380×145×220384(W)×208(H)×127.3(D)
    付属品USBケーブルプローブ、取扱説明書、電源コードプローブ、CD-ROM(取扱説明書)、電源コードプローブ、CD-ROM(取扱説明書)、電源コードプローブ、CD-ROM(取扱説明書)、電源コードプローブ、CD-ROM(取扱説明書)、電源コード

    オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト