17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出力電流(交流)(Arms)

  • 出力電力(交流)(VA)

    ~mm
  • 寸法(W×D×H)(mm)

  • 本体質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    リニア方式AC電源

    通常単価(税別)
    258,240402,240
    税込単価
    284,064442,464
    通常出荷日:19日目

    【特長】・4.3インチカラーTFT液晶を採用。・筐体サイズ:高さ88mm(2U)・出力容量:(AC20...

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    出力電流(交流)

    (Arms)

    出力電力(交流)

    (VA)

    寸法(W×D×H)

    (mm)

    本体質量

    (g)

    最小発注数量
    0~4.2
    500
    430×400×88
    24000
    1個
    0~8.4
    1000
    430×560×88
    38000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    258,240
    ( 284,064 )
    19日目
    402,240
    ( 442,464 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・4.3インチカラーTFT液晶を採用。
    ・筐体サイズ:高さ88mm(2U)
    ・出力容量:(AC200V時)
    APS-7050E:500VA、0~155Vrms/4.2A、0~310Vrms/2.1A
    APS-7100E:1000VA、0~155Vrms/8.4A、0~310Vrms/4.2A
    ・測定機能:電圧、電流、電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数
    ・電流測定レンジ:2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジ

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    リニア方式AC電源のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リニア方式AC電源
    コンパクト交流電源 PCR-MAシリーズ
    プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA
    ACアダプター  UA 310シリーズ
    アズワン ACアダプター 入力電圧:100-240V
    AC100V・DC12V・USBポータブル電源 EA812HB-9
    メーカーテクシオ・テクノロジー菊水電子工業エヌエフ回路設計ブロックアズワンアズワンエスコ
    通常価格258,240-258,000 -260,000 -2,9303,800 -221,698
    通常出荷日19日目2日目〜3日目1日目1日目5日目
    商品区分交流電源直流・交流兼用直流・交流兼用関連部品関連部品直流・交流兼用
    出力電圧(交流)(Vrms)0~3100~3100~310.0---
    出力周波数(交流)(Hz)45.00~500.040~5001.0~550.0---
    電源AC 100/200V-----
    付属品電源コード、端子カバー、テストリード、CD-ROM(ユーザーマニュアル、プログラミングマニュアル)-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト