ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

薄型スイッチング直流安定化電源 1500Wモデル

通常単価(税別)
343,000
税込単価
377,300
通常出荷日:19日目

【特長】・高さ88mm(3300W/5000Wモデル)/43.6mm(2400W/1500W/750W...

詳細を確認

型番:

PU150-10VG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PU150-10VGの仕様・寸法情報

商品区分
直流電源
出力電圧(直流)(V)
0~150
出力電流(直流)(A)
0~10
出力電力(直流)(W)
1500
寸法(W×D×H)(mm)
422.8×432.8×43.6
本体質量(g)
8500
インタフェース
RS-232C、RS-485、GP-IB
電源
AC 85~265V
付属品
終端器、M3×8サラネジ、ストレインリリーフ、AC入力ケーブルカバー、D-SUB25pinコネクタセット、通信ケーブル、出力端子シールドカバー、出力端子シールドカバー用ネジ、出力端子保護カバー、出力端子保護カバー用ネジ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PU150-10VG

出力電圧(直流)

(V)

出力電流(直流)

(A)

インタフェース

付属品

最小発注数量
0~150
0~10
RS-232C、RS-485、GP-IB
終端器、M3×8サラネジ、ストレインリリーフ、AC入力ケーブルカバー、D-SUB25pinコネクタセット、通信ケーブル、出力端子シールドカバー、出力端子シールドカバー用ネジ、出力端子保護カバー、出力端子保護カバー用ネジ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
343,000
( 377,300 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ88mm(3300W/5000Wモデル)/43.6mm(2400W/1500W/750Wモデル)
・商用入力切替不要(750W/1500Wモデル:AC100V~240V)
・UL、CEマーキング対応
・マスタースレーブ並列運転(スレーブは3台まで)
・フロントエアインテーク方式で積み重ねもOK。
・ラストセッティングメモリ
・アナログコントロールを標準装備。
・RS-232C/RS-485インタフェースを標準装備。
※VG:GP-IBインターフェースユニット追加

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型スイッチング直流安定化電源 1500Wモデルの型番PU150-10VGのページです。 型番PU150-10VGに関する仕様情報を記載しております。
薄型スイッチング直流安定化電源 1500Wモデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型スイッチング直流安定化電源 1500Wモデル
高精度直流安定化電源 PPXシリーズ
多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ
ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ
高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ
直流安定化電源 ADシリーズ
メーカーテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーアズワン
通常価格343,000146,319129,137 -108,321216,654 -14,024 -
通常出荷日19日目4日目〜2日目〜4日目〜2日目〜在庫品1日目〜
商品区分直流電源直流電源直流電源直流電源直流電源直流電源
出力電力(直流)(W)1500--100--
寸法(W×D×H)(mm)422.8×432.8×43.6107×313×124138×380×12471×301×124229×304×143-
本体質量(g)8500550091002500--
電源AC 85~265V-AC 100/120/200/230V-AC 100~240V-
よく一緒に購入される商品

電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト