17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルコントロール 多出力電源 GPDシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタルコントロール 多出力電源 GPDシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GPD-2303S

2022年10月に販売終了となりました。

【特長】
・デジタルコントロール多出力電源
・低ノイズ、シリーズレギュレータ電源
・多出力、高分解能:1mV/1mA
・各出力絶縁、独立コントロール可能
・粗調/微調ツマミ切替
・4点プリセットメモリ
・直列/並列トラッキング動作(CH1+CH2)
・インターフェース:USB(標準)
・キーロック機能
・スマートクーリングファン機能

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
直流電源
出力電圧(直流)(V)
0~30
出力電流(直流)(A)
0~3
寸法(W×D×H)(mm)
210×265×130
本体質量(g)
7000
出力数
2
CH A
0~30V 0~3A
CH B
0~30V 0~3A
CH C
-
CH D
-
電源
AC 100/120/220/230V
付属品
取扱説明書、電源コード

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト