ツール用品技術窓口

確定しました

ダイジェット・TNMG-SG・三角形 ネガ穴有 旋削チップ

通常単価(税別)
789
税込単価
868
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・軽~中切削用。80°菱形・ネガティブ・穴付きスローアウェイチップです。

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

TNMG160408R-SG-JC8015
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TNMG160408R-SG-JC8015の仕様・寸法情報

形状
T(三角形)
被削材
M(ステンレス鋼)[○]
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.8
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
厚さ
04(4.76)
利用可能コーナー数
3
材種記号
JC8015
トラスココード
824-6631
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TNMG160408R-SG-JC8015

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

勝手

厚さ

利用可能コーナー数

材種記号

トラスココード

最小発注数量
M(ステンレス鋼)[○]
0.8
04(4.76)
3
JC8015
824-6631
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
789
( 868 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽~中切削用。80°菱形・ネガティブ・穴付きスローアウェイチップです。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイジェット・TNMG-SG・三角形 ネガ穴有 旋削チップの型番TNMG160408R-SG-JC8015のページです。 型番TNMG160408R-SG-JC8015に関する仕様情報を記載しております。
ダイジェット・TNMG-SG・三角形 ネガ穴有 旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイジェット・TNMG-SG・三角形 ネガ穴有 旋削チップ
京セラ 三角形 ネガ穴有 旋削チップ TNMG160408/-220404HS
TNMG-R-LD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・VNMG-SG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカーダイジェット京セラ京セラ京セラ京セラタンガロイ
通常価格789690753880 -540 -569 -
通常出荷日在庫品1日目2日目2日目2日目〜2日目〜1日目〜
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)V(35°ひし形)T(三角形)T(三角形)
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト