ツール用品技術窓口

【特長】・カーメックス社ポリゴンスイスライン、ターニング用チップ。・小型部品のスイスタイプ旋盤加工用に...
詳細を確認| 型番 | 形状 | 被削材 | コーナーR(ノーズR) | 勝手 |
|---|---|---|---|---|
| GB25RA30R03K20 | S(耐熱合金・チタン合金)/H(高硬度材) | 0.03mm | 右 | |
| GF19RT54K20 | T(三角形) | S(耐熱合金・チタン合金)/H(高硬度材) | 0.1mm | 右 |
| GF25LT40BLU | P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金・チタン合金)/H(高硬度材) | 0.03mm | 左 | |
| GF25LT40K20 | S(耐熱合金・チタン合金)/H(高硬度材) | 0.03mm | 左 | |
| GB25LA30R03BLU | P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金・チタン合金)/H(高硬度材) | 0.03mm | 左 | |
| GB25LA30R03K20 | S(耐熱合金・チタン合金)/H(高硬度材) | 0.03mm | 左 | |
| GB25LA30R10K20 | S(耐熱合金・チタン合金)/H(高硬度材) | 0.1mm | 左 | |
| GF19LT54BLU | T(三角形) | P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金・チタン合金)/H(高硬度材) | 0.1mm | 左 |
| GF20RT64BLU | T(三角形) | P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金・チタン合金)/H(高硬度材) | 0.1mm | 右 |
| GB25RA30R10K20 | S(耐熱合金・チタン合金)/H(高硬度材) | 0.1mm | 右 | |
| GF19LT54K20 | T(三角形) | S(耐熱合金・チタン合金)/H(高硬度材) | 0.1mm | 左 |
| GB25LA30R10BLU | P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金・チタン合金)/H(高硬度材) | 0.1mm | 左 | |
| GF20LT64BLU | T(三角形) | P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金・チタン合金)/H(高硬度材) | 0.1mm | 左 |
| GF25RT40K20 | S(耐熱合金・チタン合金)/H(高硬度材) | 0.03mm | 右 | |
| GF19RT54BLU | T(三角形) | P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金・チタン合金)/H(高硬度材) | 0.1mm | 右 |
| GB25RA30R03BLU | P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金・チタン合金)/H(高硬度材) | 0.03mm | 右 | |
| GF25RT40BLU | P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金・チタン合金)/H(高硬度材) | 0.03mm | 右 | |
| GF20RT64K20 | T(三角形) | S(耐熱合金・チタン合金)/H(高硬度材) | 0.1mm | 右 |
| GF20LT64K20 | T(三角形) | S(耐熱合金・チタン合金)/H(高硬度材) | 0.1mm | 左 |
| GB25RA30R10BLU | P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金・チタン合金)/H(高硬度材) | 0.1mm | 右 |
【特長】
・カーメックス社ポリゴンスイスライン、ターニング用チップ。
・小型部品のスイスタイプ旋盤加工用に適しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・TNMG-MG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):390円

タンガロイ
タンガロイ・CPMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):550円~

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

ミスミ
ミスミ・CNMG-MG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

タンガロイ
タンガロイ・TNMG-28・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):720円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・RCMT-RE・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):554円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CCMT-SU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):461円~

タンガロイ
タンガロイ・DNGG-01・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):1,220円~

タンガロイ
タンガロイ・VCGT-AL・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):2,700円~