17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDセンサライトON/OFFタイプ(屋外) LA-10PRO

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LEDセンサライトON/OFFタイプ(屋外)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LA-10PRO

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・明るい1000lm
・雨に強いIPX5(防噴流形)を採用、天井設置も可能。
・ ライト部を自由に可変できるので、照射したい場所をしっかり照らせます。
・明るいのにまぶしくないレンズを採用しました。
・ 検知エリアの角度調整ができるので、取付場所に応じた調整が可能です。
・検知エリアをしっかり設定することで、不要な点灯動作を防げます。
・ センサーが検知を開始する明るさを調節できます。太陽の位置(右)だと、昼夜関係なく点灯、月の位置(左)だと、夜間だけの点灯となります。
・センサーが検知しなくなってからLED ライトが消灯するまでの時間を調節できます。左いっぱいで約5秒間、右いっぱいで約5分間となります。
・検知時点灯、待機時にもゆっくり点滅することで威嚇効果を発揮(昼間は高速点滅)します。
・検知範囲を狭くすることができる検知エリアマスキングカバーを付属しています。
・美観すっきり簡単コネクタ接続。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
多目的ライト
主な固定方式
据置
使用電球
LED
電源
交流(50/60Hz共用)
消費電力(W)
最大15
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト