ファクトリーサプライ用品技術窓口
攪拌装置の回転を妨げずに槽内を密閉する軸封装置の中で、構造が簡単で取り付けスペ...
型番:
攪拌装置の回転を妨げずに槽内を密閉する軸封装置の中で、構造が簡単で取り付けスペースが小さいオイルシールです。
フロン工業
PTFEマグネット撹拌装置
通常価格(税別):5,257円〜
アズワン
攪拌機用オプション
通常価格(税別):137,195円
ケニス
スリーワンモーター BL/BLhシリーズ
通常価格(税別):133,860円〜
撹拌機用アクセサリー
通常価格(税別):20,646円〜
東京硝子器械
撹拌シール(シャフト径φ8~16)
通常価格(税別):65,870円〜
撹拌シールφ8~16
攪拌シール【TBO型】
通常価格(税別):19,989円〜
ガラス製撹拌棒
通常価格(税別):2,700円
八幡ねじ
ボンネットゴム(耐オゾン・耐候)
トラスコ中山
ステンレス深型角バット T-QBシリーズ 保存,運搬用
東京理化器械
攪拌シール TBO型(東京硝子器械)
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。
通常価格(税別) : 12,000円
通常出荷日 : 9日目
キャニオン
通常価格(税別) : 17,340円-
通常出荷日 : 4日目~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
TBO用オイルシール ふっ素樹脂 2個3…
通常価格(税別):11,000円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード