17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CSBC-156S 作業台 CSBC-156S

CSBC-156S 作業台

通常単価(税別)
53,18636,310
税込単価
58,50539,941
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・工場・倉庫内の効率化に最適な組み立て式作業台!・補強フレームにより剛性をアップしたことで安全...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 天板高さ (m)
    0.5
  • 天板寸法(mm)
    600×600
  • 設置寸法(mm)
    615×615
  • アズワン型番
    61-4442-70
  • 段数(段)
    1
  • 材質
    アルミニウム合金
  • 質量 (kg)
    8.2

型番:

CSBC-156S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSBC-156Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
天板高さ(m)
0.5
天板寸法(mm)
600×600
設置寸法(mm)
615×615
アズワン型番
61-4442-70
段数(段)
1
材質
アルミニウム合金
質量(kg)
8.2

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CSBC-156S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,18636,310
( 39,941 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場・倉庫内の効率化に最適な組み立て式作業台!
・補強フレームにより剛性をアップしたことで安全な作業が行えます。
・多彩なオプションを使用することで実用性、利便性が大幅にアップします。
・丈夫な縞板天板により安心して昇降が行えます。
【商品仕様】
・材質:アルミニウム合金
・天板寸法:600×600mm
・天板高さ:500mm
・設置寸法:615×615mm
・質量:8.2kg
・段数:1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CSBC-156S 作業台の型番CSBC-156Sのページです。 型番CSBC-156Sに関する仕様情報を記載しております。
CSBC-156S 作業台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CSBC-156S 作業台
CSBC-158S 作業台
CSBC-128S 作業台
CSBC-123S 作業台
CSBC-133S 作業台
CSBC-126S 作業台
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格53,18637,84941,77220,89820,84336,691
通常出荷日4日目4日目12日目4日目5日目5日目
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
天板高さ(m)0.50.50.250.250.30.25
天板寸法(mm)600×600800×400800×400300×400300×400600×400
設置寸法(mm)615×615815×415815×415315(間口)×415(奥行)315(間口)×415(奥行)615×415
アズワン型番61-4442-7061-4442-6861-4442-5361-4442-5161-4442-5961-4442-52

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト