17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防災用折りたたみヘルメット BLOOM ホワイト,重量:430g

通常単価(税別)
4,889
税込単価
5,378
通常出荷日:65日目

【特長】・収納性、携帯に優れた防災用折りたたみヘルメットです。・ひもを引くだけでヘルメットに早変わり、...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3332-28

型番:

NO100WH
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO100WHの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3332-28
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 65日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
NO100WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,889
( 5,378 )
65日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納性、携帯に優れた防災用折りたたみヘルメットです。
・ひもを引くだけでヘルメットに早変わり、緊急時簡単に組み立てが可能です。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・質量(g):430
・厚生労働省保護帽の規格「飛来・落下物用」国家検定合格品
・折りたたみ時寸法:345×195×80mm
・組立時寸法:275×145×208mm
・帽体:PP+PE樹脂
・帽体中央カバー:ABS樹脂
・用途:防災用
・生産国:日本
・重量:430g
・メーカー型番:NO100WH
・コード番号:471-8844

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防災用折りたたみヘルメット BLOOM ホワイト,重量:430gの型番NO100WHのページです。 型番NO100WHに関する仕様情報を記載しております。
防災用折りたたみヘルメット BLOOM ホワイト,重量:430gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防災用折りたたみヘルメット BLOOM ホワイト,重量:430g
防災用折りたたみヘルメット BLOOM ホワイト(アズワン)
大人用防災ずきん
シャミランショートフード ホワイト
G7415-1ディスポヘアーネット
TRUSCO 使い捨て頭巾 ヘルメット対応型 (10枚入)
メーカートーヨーセフティーアズワンアズワンサンペックスアズワントラスコ中山
通常価格4,8895,0412,2914,1373,0004,354
通常出荷日65日目65日目10日目2日目〜1日目1日目
アズワン型番61-3332-28-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト