17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモフィッシャー チェンバースライド 8ウェル 16個 154534JP

サーモフィッシャー チェンバースライド 8ウェル 16個

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,900
税込単価
18,590

【特長】チェンバー部は取外し可能。・細胞毒性のない接着剤を使用。取手のついたカ...

詳細情報を確認する
  • TGK型番
    0656-28-42-12

型番:

154534JP
解除
    数量:

    154534JPの仕様・寸法情報

    TGK型番
    0656-28-42-12
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    154534JP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,900
    ( 18,590 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】チェンバー部は取外し可能。
    ・細胞毒性のない接着剤を使用。取手のついたカバー付き。
    ・ウェル間のクロスコンタミネーションを防ぐ疎水性ウェルボーダーがスライド上にプリントされています。
    【商品仕様】
    ・優れた細胞付着性と増殖性を可能にする表面処理。
    ・ラブテックII EOG滅菌済み
    ・ウェル数:8
    ・1ウェルの培養面積(cm):0.7
    ・1ウェルの使用容量(mL):0.2-0.5
    ・品番:154534
    ・入数(枚):16
    ・材質:チェンバー部=PS、スライド部=ガラス、カバー部:PS

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サーモフィッシャー チェンバースライド 8ウェル 16個の型番154534JPのページです。 型番154534JPに関する仕様情報を記載しております。
    サーモフィッシャー チェンバースライド 8ウェル 16個のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サーモフィッシャー チェンバースライド 8ウェル 16個
    チェンバースライド 4ウェル 16個
    イムノ/ELISAプレートUII 449824
    イムノ/ELISAプレートCI検定付 446612
    イムノ/ELISAプレートCII 430341
    イムノ/ELISAプレートI検定付 439454
    メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック
    通常価格16,90016,70027,89833,33632,10033,336
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
    TGK型番0656-28-42-120656-28-42-110656-28-55-040656-28-55-020656-28-55-050656-28-55-01

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました