ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fineクールスターラー DC形 FDC-900 FDC-900

Fineクールスターラー DC形 FDC-900

通常単価(税別)
279,961
税込単価
307,957
通常出荷日:6日目

ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スターラー
  • 回転数 (rpm)
    200~800
  • 電源 (V)
    100
  • 攪拌容量
    50ml~1l
  • 外形寸法 (mm)
    275X278X345H(支柱120加える)
  • 温度範囲 (℃)
    -5~+80℃ 周囲温度(25℃時)
  • 電源詳細
    AC100V 50/60Hz 冷却1.4A 加熱2A
  • メーカー品番
    FDC-900
  • TGKコード
    0692631009
  • TGK型番
    0692-63-10-09
  • 重量 (g)
    12000
  • 特長1
    ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバーを使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。
  • 温度調節器
    デジタルPID制御
  • 付属品
    温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組
  • 仕様
    モーター:DC型
  • 脚注
    写真は使用例で、ビーカーは含まれません。
  • 温度精度
    ±0.5℃
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

FDC-900
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FDC-900の仕様・寸法情報

商品タイプ
スターラー
回転数(rpm)
200~800
電源(V)
100
攪拌容量
50ml~1l
外形寸法(mm)
275X278X345H(支柱120加える)
温度範囲(℃)
-5~+80℃ 周囲温度(25℃時)
電源詳細
AC100V 50/60Hz 冷却1.4A 加熱2A
メーカー品番
FDC-900
TGKコード
0692631009
TGK型番
0692-63-10-09
重量(g)
12000
特長1
ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバーを使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。
温度調節器
デジタルPID制御
付属品
温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組
仕様
モーター:DC型
脚注
写真は使用例で、ビーカーは含まれません。
温度精度
±0.5℃
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FDC-900

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
279,961
( 307,957 )
6日目

詳細情報

基本情報

ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバーを使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fineクールスターラー DC形 FDC-900の型番FDC-900のページです。 型番FDC-900に関する仕様情報を記載しております。
Fineクールスターラー DC形 FDC-900のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fineクールスターラー DC形 FDC-900
Fineクールスターラー FDC-900(回転数 200~800rpm)
Fine スターラー くまとり形 F-101N
Fine多連式スターラー DC小型 F-626N
Fine ホットスターラー くまとり形 F-101NH
Fineデジタル表示多連式スターラー DC小型 F-626ND
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格279,961279,96124,294108,09043,902127,304
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目3日目
商品タイプスターラースターラースターラースターラーホットスターラースターラー
回転数(rpm)200~800 200~800 30~1800 100~1500300~1500 100~1500
電源(V)100100100100100100
攪拌容量50ml~1l 50ml~1l 50ml~3l 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~3l 50ml~2L(1箇所当り)
外形寸法(mm)275X278X345H(支柱120加える)275X278X345H(支柱120加える)183X195X83H456X336X57H184X202X114H456X336X57H
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト