ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォーターバスFWB-24S保護シート付(Rt+5~90℃) FWB-24S

ウォーターバスFWB-24S保護シート付(Rt+5~90℃)

通常単価(税別)
56,344
税込単価
61,978
通常出荷日:6日目

温度調節に安定度の高いサーミスター方式を採用しました。火傷保護シート(実用新案)付きにて、実験操作の安...

詳細を確認
  • ヒーター容量 (W)
    500
  • 電源
    100V
  • 外寸法 (mm)
    W252XD340XH131
  • 電源詳細
    AC100V 50/60Hz 5A
  • メーカー品番
    FWB-24S
  • TGKコード
    0692632431
  • TGK型番
    0692-63-24-31
  • 商品タイプ詳細
    恒温器
  • タイプ
    定温
  • 温度範囲 (℃)
    Rt+5~90
  • 箱のサイズ (mm)
    縦X横X高さ:290X320X160
  • 槽内寸法 (mm)
    φ240X130H
  • 重量 (kg)
    1.5
  • 温度精度 (℃)
    ±0.5℃(撹拌時)
  • 温度調整方式
    サーミスター比例制御・ダイヤル設定
  • 付属品
    火傷保護シート(シリコン)2枚付き
  • バス材質
    SUS304
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

FWB-24S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FWB-24Sの仕様・寸法情報

ヒーター容量(W)
500
電源
100V
外寸法(mm)
W252XD340XH131
電源詳細
AC100V 50/60Hz 5A
メーカー品番
FWB-24S
TGKコード
0692632431
TGK型番
0692-63-24-31
商品タイプ詳細
恒温器
タイプ
定温
温度範囲(℃)
Rt+5~90
箱のサイズ(mm)
縦X横X高さ:290X320X160
槽内寸法(mm)
φ240X130H
重量(kg)
1.5
温度精度(℃)
±0.5℃(撹拌時)
温度調整方式
サーミスター比例制御・ダイヤル設定
付属品
火傷保護シート(シリコン)2枚付き
バス材質
SUS304
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FWB-24S

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,344
( 61,978 )
6日目

詳細情報

基本情報

温度調節に安定度の高いサーミスター方式を採用しました。火傷保護シート(実用新案)付きにて、実験操作の安全対策をしています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウォーターバスFWB-24S保護シート付(Rt+5~90℃)の型番FWB-24Sのページです。 型番FWB-24Sに関する仕様情報を記載しております。
ウォーターバスFWB-24S保護シート付(Rt+5~90℃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーターバスFWB-24S保護シート付(Rt+5~90℃)
ウォーターバスFWB-24S保護シート付(TGK)
デジタル式オイルバス FOB-240D(室温+5~250℃)
Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)
Fineオイルバス FWB-180(Rt+5~199℃)
Fineオイルバス FWB-240(Rt+5~199℃)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格56,34456,34480,96480,96465,89371,616
通常出荷日6日目2日目6日目2日目6日目6日目
ヒーター容量(W)50050010001000350700
電源100V100V100V100V100V100V
外寸法(mm)W252XD340XH131W252XD340XH131254×348×131Hmm 254×348×131Hmm --
電源詳細AC100V 50/60Hz 5AAC100V 50/60Hz 5AAC100V 10A 50/60HzAC100V 10A 50/60HzAC100V 50/60Hz 4AAC100V 50/60Hz 7A
メーカー品番FWB-24SFWB-24SFOB-240DFOB-240DFWB-180FWB-240

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト