17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カート

通常単価(税別)
65,41882,009
税込単価
71,96090,210
通常出荷日:12日目

L字型形状のハンドルにより足元スペースに余裕ができ、走行が容易です。

  • 高さ (mm)
    946
  • 最大積載量 (kg/台)
    約192

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

最小発注数量
880
460
1個
1032
460
1個
880
613
1個
1032
613
1個
1184
613
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,418
( 71,960 )
12日目
68,125
( 74,938 )
12日目
70,105
( 77,116 )
12日目
78,041
( 85,845 )
12日目
82,009
( 90,210 )
12日目

詳細情報

基本情報

L字型形状のハンドルにより足元スペースに余裕ができ、走行が容易です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カート
エレクター ミニカート(万能カート)
バスケットカート
カート NBKシリーズ
重量カート パンチングパネル
W10A-P4606 W10型 ワゴン
メーカーエレクターエレクターアズワンアズワンTHESHUTERキャニオン
通常価格65,418-76,95046,33565,418 -10,88980,795
通常出荷日12日目12日目1日目12日目1日目11日目
高さ(mm)946963934---
最大積載量(kg/台)約192約192約160/約120(静/動)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング