17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用耐熱手袋 エンボス付・エンボス無 クリーンパック

通常単価(税別)
16,41323,991
税込単価
18,05426,390
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

特殊エンボス加工で、優れたグリップ力【特長】・長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用してい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • 材質
    その他
  • サイズ
    フリー
  • 全長 (mm)
    260
  • 内容量
    1双
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 耐熱温度(℃)

  • 詳細タイプ

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • アズワン型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

耐熱温度

(℃)

詳細タイプ

メーカー商品名

メーカー型番

アズワン型番

材質詳細

内容量

最小発注数量
繊維素材:300
エンボス無500
クリーンルーム用耐熱手袋334-049
334-049
9-1010-02
布地:パラ系アラミド繊維
1双
1個
繊維素材:300、シリコンエンボス:150
エンボス付200
クリーンルーム用耐熱手袋334-059
334-059
9-1010-01
布地:パラ系アラミド繊維、エンボス:シリコンゴム
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,413
( 18,054 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,991
( 26,390 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

特殊エンボス加工で、優れたグリップ力
【特長】
・長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますのでホコリが出ません。
・耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用耐熱手袋 エンボス付・エンボス無 クリーンパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム用耐熱手袋 エンボス付・エンボス無 クリーンパック
クリーンルーム用耐熱手袋 エンボス付・エンボス無 クリーンパック EGFシリーズ
クリーンルーム用作業手袋
ザイロンR使用 耐熱手袋 クリーンルーム用
クリーンルーム用作業手袋 EGGシリーズ
プロコンR使用 耐熱手袋 クリーンルーム用
メーカー帝健アズワン帝健トラスコ中山アズワントラスコ中山
通常価格16,413-22,284 -3,212 -21,212 -3,17512,756 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ手袋手袋手袋手袋手袋手袋
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100100100100100100
材質その他その他その他その他その他その他
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
全長(mm)260-----

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング