17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密ドライバー用スタンド 8640.H-6

精密ドライバー用スタンド

通常単価(税別)
1,201
税込単価
1,321
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・PBスイスツールズ、精密ドライバー用スタンドです・精密ドライバーを6本収納できます

詳細を確認
  • ホールド数
    6
  • 詳細仕様
    精密ドライバー用スタンド

型番:

8640.H-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

【型番:8640.H-6】
・ホールド数:6
・詳細仕様:精密ドライバー用スタンド

8640.H-6の仕様・寸法情報

ホールド数
6
詳細仕様
精密ドライバー用スタンド
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8640.H-6
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,201
( 1,321 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・PBスイスツールズ、精密ドライバー用スタンドです
・精密ドライバーを6本収納できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ドライバー用スタンドの型番8640.H-6のページです。 型番8640.H-6に関する仕様情報を記載しております。
精密ドライバー用スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ドライバー用スタンド
差替式精密ドライバーブレード
差替式精密ドライバーハンドル 53TELESCOPE
差替式精密ドライバーブレード(ヘクスローブ)
差替式精密ドライバーブレード(六角)
差替式精密ドライバーブレード(ポジドライブ)
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,2011,289 -1,7701,646 -1,255 -1,641
通常出荷日1日目1日目〜5日目1日目在庫品1日目〜1日目
ホールド数6-----
詳細仕様精密ドライバー用スタンド-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト