17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドライバーホルダー

通常単価(税別)
2,9133,437
税込単価
3,2043,781
通常出荷日:1日目

壁固定用のユニバーサルツールホルダーです。ホールド数:3〜6本全長(mm):230・280

詳細を確認
  • 単品・セット区分
    単品
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • ホールド数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

ホールド数

RoHS?最小発注数量
280
5~6本
10
1個
230
3~4本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,437
( 3,781 )
1日目
2,913
( 3,204 )
1日目

詳細情報

基本情報

壁固定用のユニバーサルツールホルダーです。
ホールド数:3〜6本
全長(mm):230・280

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライバーホルダーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ドライバーの保管に
5
満足度:5.0
ドライバーを適正に保管出来るしすぐ使えるよう設計されてる。 非常に便利で工具箱にセットで使っています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバーホルダー
ドライバーホルダー 505
差替式ドライバーハンドル 215A
差替式強力ドライバーハンドル 225A
差替式精密ドライバーハンドル 53TELESCOPE
PB215 差替式ドライバー用1/4"SQドライブブレード
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格2,913-2,507 -1,2757,5221,8512,652
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目5日目1日目
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト