17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

差替式ESDビットホルダー 8451-10-100MESD

差替式ESDビットホルダー

通常単価(税別)
3,8243,383
税込単価
4,2063,721
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・PBスイスツールズ、スロットタガネです・全長 (mm):235・刃幅 (mm):26・胴...

詳細を確認

型番:

8451-10-100MESD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

【型番:8451-10-100MESD】
・全長(mm):235
・刃幅(mm):26
・胴サイズ:26×7mm

8451-10-100MESDの仕様・寸法情報

商品種類
アダプター
全長(mm)
205
マグネット
あり
軸径(mm)
10
軸長(mm)
100
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8451-10-100MESD
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,8243,383
( 3,721 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・PBスイスツールズ、スロットタガネです
・全長 (mm):235
・刃幅 (mm):26
・胴サイズ:26×7mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

差替式ESDビットホルダーの型番8451-10-100MESDのページです。 型番8451-10-100MESDに関する仕様情報を記載しております。
差替式ESDビットホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差替式ESDビットホルダー
1/4"HEXビットホルダー リング式
1/4"HEXビットホルダー(マグネット&リング式)
1/4"HEXビットホルダー(ロック機構付) 460
電動ドライバー用ビットホルダー 451M-C6
首振りビットホルダー
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズベッセル
通常価格3,8242,6953,4954,6042,3283,485
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目在庫品1日目
商品種類アダプターアダプターアダプターアダプターアダプターアダプター
全長(mm)20557756360100
マグネットありなしありなしありなし
軸径(mm)106.356.356.356.35-
軸長(mm)100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト