17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスポメンブレンフィルター 25CS045AN10JS 39122144

ディスポメンブレンフィルター 25CS045AN10JS

通常単価(税別)
109,124
税込単価
120,036
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・フィルター直径:25mm、有効濾過面積:4.0cm^2、ハウジング材質:アクリルスチロー...

詳細を確認
  • TGK型番
    0567-40-82-26

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

39122144
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

39122144の仕様・寸法情報

TGK型番
0567-40-82-26
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
39122144
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,124
( 120,036 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フィルター直径:25mm、有効濾過面積:4.0cm^2、ハウジング材質:アクリルスチロール
・25CSタイプ メンブレンフィルター材質:セルロースアセテート
・孔径(μm):0.45
・滅菌:未滅菌
・型式:25CS045AN10JS
・入数(個):1000
・濾過対象液:水系
・主要用途:培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去
・HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過
・各種水溶液、ガスの精密濾過

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスポメンブレンフィルター 25CS045AN10JSの型番39122144のページです。 型番39122144に関する仕様情報を記載しております。
ディスポメンブレンフィルター 25CS045AN10JSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポメンブレンフィルター 25CS045AN10JS
ディスポメンブレンフィルター 25CS045AN05JS
ディスポメンブレンフィルター 25HP045AN10JS
ディスポメンブレンフィルター 25CS080AN05JS
ディスポメンブレンフィルター 25HP045AN05JS
ディスポメンブレンフィルター 13HP045AN10JS
メーカーアドバンテック東洋アドバンテック東洋アドバンテック東洋アドバンテック東洋アドバンテック東洋アドバンテック東洋
通常価格109,12464,334139,79269,24075,88089,693
通常出荷日6日目6日目6日目13日目6日目6日目
TGK型番0567-40-82-260567-40-82-290567-40-82-320567-40-82-300567-40-82-340567-40-82-46

メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト