17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィットロング手袋 B0615・フィット手袋 B0610(ショーワグローブ)【20個入り】

通常単価(税別)
1,531
税込単価
1,684
通常出荷日:1日目

縫い目の無いシームレスな手袋ですので伸縮性に富み、ムレにくいです。洗濯により繰り返し使用可能です(中性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    10000
  • 材質
    ナイロン
  • サイズ
    L
  • 茶(手首ゴム系)
  • JANコード
    4901792960038
  • メーカー商品名
    フィット手袋B0610L20枚入
  • メーカー型番
    B0610
  • 全長 (mm)
    190
  • 特長
    縫い目の無いシームレスな手袋ですので伸縮性に富み、ムレにくいです。
  • 材質詳細
    ウーリーナイロン・ポリエステル
  • 特長2
    洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤使用を推奨)。
  • 特長3
    B0615はB0610より袖部分が約5cm長いタイプです。

型番:

B0610
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

B0610の仕様・寸法情報

商品タイプ
手袋
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
10000
材質
ナイロン
サイズ
L
茶(手首ゴム系)
JANコード
4901792960038
メーカー商品名
フィット手袋B0610L20枚入
メーカー型番
B0610
全長(mm)
190
特長
縫い目の無いシームレスな手袋ですので伸縮性に富み、ムレにくいです。
材質詳細
ウーリーナイロン・ポリエステル
特長2
洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤使用を推奨)。
特長3
B0615はB0610より袖部分が約5cm長いタイプです。
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B0610
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,531
( 1,684 )
1日目

詳細情報

基本情報

縫い目の無いシームレスな手袋ですので伸縮性に富み、ムレにくいです。洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤使用を推奨)。B0615はB0610より袖部分が約5cm長いタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィットロング手袋 B0615・フィット手袋 B0610(ショーワグローブ)の型番B0610のページです。 型番B0610に関する仕様情報を記載しております。
フィットロング手袋 B0615・フィット手袋 B0610(ショーワグローブ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィットロング手袋 B0615・フィット手袋 B0610(ショーワグローブ)
ニューパームフィット手袋 B0510
トップフィット手袋 シームレス
使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット クリーンパック(100枚入)
PU手の平コート手袋(ロングタイプ)アズワン
PU手の平コート手袋(ロングタイプ)ブラストン
メーカーショーワグローブショーワグローブアズワンオカモトアズワンブラストン
通常価格1,531270292 -3,2339,1929,192
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目7日目7日目
商品タイプ手袋手袋手袋手袋手袋手袋
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)10000-100001001000010000
材質ナイロンナイロンナイロン二トリルゴムその他その他
サイズLM----
茶(手首ゴム系)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト