ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マグミキサー MF820

マグミキサー MF820 MF820
通常単価(税別)
95,236
税込単価
104,760
通常出荷日:1日目

【特長】・希土類磁石を使用した超強磁力6000G(ガウス)。・高粘度溶液でも容易に攪拌できます。・上方...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

MF820
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MF820の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9660-94
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MF820
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,236
( 104,760 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・希土類磁石を使用した超強磁力6000G(ガウス)。
・高粘度溶液でも容易に攪拌できます。
・上方向への磁力線をカバーした攪拌機構で複数の小型容器での同時攪拌が可能です(オプションの攪拌台使用)。
・作業性の良い超薄型です。
・サービスコンセント7A付きです。
【商品仕様】
・撹拌台材質:ステンレス鋼版セラミックコーティング
・撹拌台寸法:幅270×奥行260mm
・撹拌容量:100~20,000mL
・回転数:約80~1,500rpm
・モータ:DCブラシレスモータ30W、高精度フィードバック制御
・電源(50/60Hz):AC100V
・外形寸法:幅276×奥行295×高さ80mm

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグミキサー MF820の型番MF820のページです。 型番MF820に関する仕様情報を記載しております。
マグミキサー MF820のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグミキサー MF820
ホットマグネチックスターラー
強力ホットスターラー
PTFE撹拌子ジャイアント型
スリーワンモータ用オプション
三商 マグネチックスターラー SR-100 60Hz
メーカーヤマト科学ケニスアズワンサンプラテックアズワン三商
通常価格95,23645,000181,5465,769 -400 -42,721
通常出荷日1日目4日目1日目25日目1日目〜3日目
アズワン型番61-9660-94-----

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト