ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    ディスポピペット DP-3 100入

    ディスポピペット DP-3 100入 DP-3
    通常単価(税別)
    2,300
    税込単価
    2,530
    通常出荷日:1日目

    【特長】・耐薬品性に優れ、透明性の高い簡易ピペットです。・先端は加熱炎または熱コテで容易にシールできま...

    詳細を確認

    型番:

    DP-3
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DP-3の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    マイクロピペット
    アズワン型番
    30-4103-55

    商品情報

    【商品仕様】
     型番:DP-3
    ・材質:低密度ポリエチレン(LDPE)
    ・容量:2.5mL
    ・使用温度範囲:-30~+60℃
    ・全長(mm):150

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DP-3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,300
    ( 2,530 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐薬品性に優れ、透明性の高い簡易ピペットです。
    ・先端は加熱炎または熱コテで容易にシールできます。
    ・目安目盛付きです。
    【商品仕様】
    ・型番:DP-3
    ・材質:低密度ポリエチレン(LDPE)
    ・容量:3.5mL
    ・使用温度範囲:-30~60℃
    ・全長(mm):150
    ・入数:1袋(100本入)
    ・※寸法には許容差があります。
    ・※販売単位(価格)は1袋です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ディスポピペット DP-3 100入の型番DP-3のページです。 型番DP-3に関する仕様情報を記載しております。
    ディスポピペット DP-3 100入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ディスポピペット DP-3 100入
    エッペンドルフ コンビチップアドバンス 50ml 100入
    ディスポーザブル 試薬リザーバー 25/100ml
    ソコレックスSH 連続分注器(クラシック式・2リングハンドル式・プレミアム式)
    シリンジポンプエコノミー
    キャピラリーマイクロピペットオプション(SOCOREX)
    メーカーニッコー三商三商アズワンアズワンアズワン
    通常価格2,30026,40024,490 -25,754 -137,95614,100 -
    通常出荷日1日目19日目2日目在庫品1日目〜1日目1日目
    商品タイプマイクロピペットピペットチップその他分注器(ハンディタイプ)シリンジポンプその他
    アズワン型番30-4103-55-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト