17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • アズワン型番

  • 使用温度範囲

  • JANコード

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

アズワン型番

使用温度範囲

JANコード

用途

仕様

内容量

最小発注数量
6-042-01
-65~+250℃
4562305542617
低温用、高真空用
-
1本(100g)
1個
6-042-02
-30~+250℃
4562305542624
汎用、食用品
※食品衛生法・食品添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合
1本(100g)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,800
( 36,080 )
1日目
26,877
( 29,565 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広い温度領域で優れた潤滑特性を示します。
・優れた耐荷重性を示します。
・不燃性で発火・引火のおそれはありません。
・フロン113等のフッ素系溶剤を除き、ほとんどの油脂・溶剤に不溶です。
・強酸・強アルカリ・ハロゲン等化学薬品に対して安定します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モリコートRHPグリースのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q証明書などが必要です
A
画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコートRHPグリース
完全フッ素化グリース モリコート HP-300
モリコート フッソ・超高性能 HP-500グリース
デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリース400ml
食品機械用潤滑剤(NSF HIグリース 軸受用)KLUBERFOOD
食品機械用潤滑剤 アリビオフルード
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルITWクリューバー(NOKクリューバー)住鉱潤滑剤
通常価格26,877-25,497 -17,273 -2,17711,725 -5,187 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目9日目〜1日目〜
内容量1本(100g)-----
よく一緒に購入される商品

食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト