17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リリナータオル M-30 290×300mm 4折り 30枚/束×40束 074555

リリナータオル M-30 290×300mm 4折り 30枚/束×40束【1200個入り】

通常単価(税別)
18,012
税込単価
19,813
通常出荷日:7日目

【特長】・厚手・ドライタイプのタオルです。・旭化成せんいのベンリーゼ使用。【商品仕様】・材質:ベンリー...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3510-16

型番:

074555
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1200個入り)

074555の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3510-16
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
074555
最小発注数量
1パック

1200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,012
( 19,813 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚手・ドライタイプのタオルです。
・旭化成せんいのベンリーゼ使用。
【商品仕様】
・材質:ベンリーゼ
・規格:290×300mm 4折り
・入数:1ケース(30枚/束×40束)
・内容量:1200枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リリナータオル M-30 290×300mm 4折り 30枚/束×40束の型番074555のページです。 型番074555に関する仕様情報を記載しております。
リリナータオル M-30 290×300mm 4折り 30枚/束×40束のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リリナータオル M-30 290×300mm 4折り 30枚/束×40束
リリナータオル L 340×600mm 4折り 50枚/袋×12袋
小津産業 セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋
小津産業 シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)
小津産業 ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)
ピュアリーフ(R) L150 150枚
メーカー小津産業小津産業小津産業小津産業小津産業小津産業
通常価格18,01229,09224,37924,98326,80111,700
通常出荷日7日目7日目8日目10日目7日目1日目
アズワン型番61-3510-1661-3510-1761-3510-1861-3510-1061-3510-096-384-01

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト