17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロファンネル 4818 20入 4818

マイクロファンネル 4818 20入

通常単価(税別)
22,550
税込単価
24,805
通常出荷日:8日目

【特長】ディスポーザブルフィルターファンネル(個別包装)です。・使いやすく、メンブレンの取出しが容易に...

詳細を確認
  • TGK型番
    0266-40-91-25

型番:

4818
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4818の仕様・寸法情報

TGK型番
0266-40-91-25
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
4818
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,550
( 24,805 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】ディスポーザブルフィルターファンネル(個別包装)です。
・使いやすく、メンブレンの取出しが容易に出来ます。
・微生物学的分析証明書添付。
・0.2及び0.45ミクロンメンブレン。(白/黒色)
・100mLと300mLの2サイズ。
・ガンマ滅菌済み。
【商品仕様】
・品番:4818
・品名:フィルターファンネル
・摘要:300mL、マイクロファンネル300SP、0.2μm、白
・入数(個):20

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロファンネル 4818 20入の型番4818のページです。 型番4818に関する仕様情報を記載しております。
マイクロファンネル 4818 20入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロファンネル 4818 20入
ナノセップ 30K 100入
セラムチューブ インナcap 5mL 白 300入
セラムチューブ インナcap 5mL 黄 300入
セラムチューブ アウタcap 2mL 白500個入
セラムチューブ アウタcap 5mL 赤300個入
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格22,55044,11719,49419,49429,20419,902
通常出荷日8日目8日目11日目11日目11日目11日目
TGK型番0266-40-91-250266-28-61-060043-21-50-810043-21-50-830043-21-50-110043-21-50-32

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト