17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防毒マスク フィットチェッカー R10 吸収缶 CA-705S/OV

通常単価(税別)
980
税込単価
1,078
通常出荷日:1日目

【特長】・フィットチェッカ-によりマスクの気密テストが行えます。

  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 商品用途
    防毒
  • サイズ
    -
  • JANコード
    4959382028606
  • 仕様
    フィットチェッカ-
  • メーカー商品名
    防毒マスクR10(フィットチェッカ-)
  • メーカー型番
    R10
  • アズワン型番
    8-5043-31
  • 特長
    フィットチェッカ-によりマスクの気密テストが行えます。

型番:

R10
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R10の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
防毒
サイズ
-
JANコード
4959382028606
仕様
フィットチェッカ-
メーカー商品名
防毒マスクR10(フィットチェッカ-)
メーカー型番
R10
アズワン型番
8-5043-31
特長
フィットチェッカ-によりマスクの気密テストが行えます。
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
R10
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
980
( 1,078 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィットチェッカ-によりマスクの気密テストが行えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防毒マスク フィットチェッカー R10 吸収缶 CA-705S/OVの型番R10のページです。 型番R10に関する仕様情報を記載しております。
防毒マスク フィットチェッカー R10 吸収缶 CA-705S/OVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防毒マスク フィットチェッカー R10 吸収缶 CA-705S/OV
防毒マスク フィットチェッカー R10 吸収缶 CA-705S/OV
防毒マスク用吸収缶 KGC-10EOG5個入
防毒マスク用吸収缶 KGC-70
直結式小型防毒マスク 吸収缶
吸収缶 有機ガス用 M-102-X/OV
メーカー重松製作所アズワンアズワンアズワン重松製作所SK-11
通常価格9809803,8001,700 -453 -535
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜2日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ
商品用途防毒防毒防毒防毒防毒防毒
サイズ------
JANコード4959382028606-----
仕様フィットチェッカ------
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト