17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 外径(φmm)

    ~mm
  • 焦点距離(mm)

    ~mm
  • コバ厚(mm)

    ~mm
  • 曲率半径

  • 中心厚 tc(mm)

    ~mm
  • バックフォーカス

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

リーズナブル球面平凸レンズ ノーコート S-SLBシリーズ

リーズナブル球面平凸レンズ ノーコート S-SLBシリーズ S-SLB-100-150P
通常単価(税別)
11,800
税込単価
12,980
通常出荷日:15日目

【特長】・球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。・照明もしくは観察用途など、...

詳細を確認

型番:

S-SLB-100-150P
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-SLB-100-150Pの仕様・寸法情報

外径(φmm)
100
焦点距離(mm)
150
コバ厚(mm)
3
曲率半径
77.85mm
反射防止膜コート波長域
ノーコート
中心厚 tc(mm)
21.2
バックフォーカス
136.1mm
アズワン型番
61-6954-10

商品情報

製品仕様

型番外径焦点距離コバ厚
S-SLB-100-150Pφ100mm150mm3mm

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
S-SLB-100-150P

外径

(φmm)

焦点距離

(mm)

コバ厚

(mm)

曲率半径

中心厚 tc

(mm)

バックフォーカス

アズワン型番

最小発注数量
100
150
3
77.85mm
21.2
136.1mm
61-6954-10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,800
( 12,980 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。
・照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。
・表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。
・レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。
・球面収差の少ない平凸レンズです。
・ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。
・※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※平凸レンズには光を入れる向きがあります。
・※必ず凸面側から平行光を入射させてください。
・※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。
・※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リーズナブル球面平凸レンズ ノーコート S-SLBシリーズの型番S-SLB-100-150Pのページです。 型番S-SLB-100-150Pに関する仕様情報を記載しております。
リーズナブル球面平凸レンズ ノーコート S-SLBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リーズナブル球面平凸レンズ ノーコート S-SLBシリーズ
球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ
リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ
球面両凸レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズ
球面平凸レンズ 反射防止膜タイプ SLBシリーズ
球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ 外径(30~100mm)
メーカーシグマ光機シグマ光機シグマ光機シグマ光機シグマ光機シグマ光機
通常価格11,8002,800 -11,200 -16,700 -5,100 -12,000 -
通常出荷日15日目15日目〜15日目15日目15日目〜15日目〜
反射防止膜コート波長域ノーコートノーコート633~1064nmノーコート633~1064nm400~700nm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト