17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シグマ光機 エアギャップタイプ波長板 WPQGシリーズ

シグマ光機 エアギャップタイプ波長板 WPQGシリーズ

通常単価(税別)
104,500114,900
税込単価
114,950126,390
通常出荷日:15日目

【特長】・高出力YAGレーザ用の波長板です。・基本波(1064nm)から4倍波(266nm)までライン...

詳細を確認
    未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 適応波長

    • レーザ耐力

    • レターデーション(理論値)(nm)

    • アズワン型番

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数

    タイプ

    適応波長

    レーザ耐力

    レターデーション(理論値)

    (nm)

    アズワン型番

    最小発注数量
    λ/2
    1064
    7J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
    532
    61-6884-28
    1個
    λ/4
    1064
    7J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
    266
    61-6884-32
    1個
    λ/2
    266
    1.4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
    133
    61-6884-25
    1個
    λ/4
    266
    1.4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
    66.5
    61-6884-29
    1個
    λ/2
    355
    4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
    177.5
    61-6884-26
    1個
    λ/4
    355
    4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
    88.8
    61-6884-30
    1個
    λ/2
    532
    4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
    266
    61-6884-27
    1個
    λ/4
    532
    4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
    133
    61-6884-31
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    104,500
    ( 114,950 )
    15日目
    104,500
    ( 114,950 )
    15日目
    114,900
    ( 126,390 )
    15日目
    114,900
    ( 126,390 )
    15日目
    114,900
    ( 126,390 )
    15日目
    114,900
    ( 126,390 )
    15日目
    104,500
    ( 114,950 )
    15日目
    104,500
    ( 114,950 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高出力YAGレーザ用の波長板です。
    ・基本波(1064nm)から4倍波(266nm)までラインナップがあります。
    ・2枚の素子の接合方法をエアギャップにすることにより、レーザ耐力を向上させました。
    ・ゼロオーダー波長板なので、温度変化や波長変化による位相差の変化は小さく、非常に安定しています。
    ・波長板には偏光方位を回転できる1/2波長板と直線偏光を円偏光に変換できる1/4波長板の2タイプがあります。
    ・光学素子は枠に固定されていて、ホルダーに保持するときに素子に応力が加わらないようになっています。
    ・2枚の素子の両面(計4面)に反射防止コートを施しているので、高い透過率が得られています。
    ・※ご使用の前に、入射レーザビームのエネルギー密度がレーザ耐力を超えていないことをご確認ください。
    ・※レーザビームをレンズや凹面反射で細く絞り込んだ場合、エネルギー密度が素子のレーザ耐力を超え、素子が破損する恐れがあります。
    ・※適応波長以外の波長の光を入射させると、仕様通りの位相差になりません。
    ・※波長が1%ずれた場合、1/2波長板は1.8度、1/4波長板は0.9度の位相差のずれを生じます。
    ・※枠の肉厚(8.3mm)は素子の仕様によって変わることがあります。
    ・※波長板枠のネジは触らないでください。
    ・※特性が悪くなったり、素子が脱落する可能性があります。
    ・※波長板枠に強い衝撃が加わると、素子の軸がずれ特性が悪くなる可能性があります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シグマ光機 エアギャップタイプ波長板 WPQGシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シグマ光機 エアギャップタイプ波長板 WPQGシリーズ
    シグマ光機 平行平面基板(ガラス製)OPB-1シリーズ
    樹脂板材 PETシリーズ
    アクリル板 AFシリーズ
    ナイロンメッシュ PAシリーズ
    ポリプロピレンメッシュ PPシリーズ
    メーカーシグマ光機シグマ光機アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格104,500-3,100 -1,000 -116 -9,030 -6,400 -
    通常出荷日15日目15日目〜9日目〜1日目〜12日目〜12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト