17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アドバンテック東洋 37mmモニターセット 20組

アドバンテック東洋 37mmモニターセット 20組

通常単価(税別)
33,099
税込単価
36,409
通常出荷日:6日目

【特長】・透明なプラスチックの容器にメンブレンフィルターおよび吸収パッドを組み込んでいます・滅菌済み製...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ (mm)
    Φ37
  • 特長1
    メンブレンフィルター(μm):0.45(白/罫線入り周縁疎水性)
  • 特長2
    構成(ピース):2
  • 使用温度
    最高:45℃
  • 仕様
    滅菌:EOG滅菌済み1セット毎滅菌パック入り
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • TGK型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

TGK型番

最小発注数量
0567-40-82-77
1個
0567-40-82-78
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,099
( 36,409 )
6日目
33,099
( 36,409 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明なプラスチックの容器にメンブレンフィルターおよび吸収パッドを組み込んでいます
・滅菌済み製品ですので、手間のかかる滅菌作業は必要ありません
・0.45μmのメンブレンフィルターを組み込んだ製品を用意しています
・エアロックを防ぐ周縁疎水性のメンブレンフィルターを組み込んだタイプもあり、用途に応じた選択ができます
・注射筒や別売品のサンプリングチューブ、モニターマニフォールドとの接続により、いろいろなサンプリング方法が設定できます
・37mmモニターセットは、エアフィルター(03JP050AN)と三方活栓を採用し、空気を吸い込む際の汚染を防止しました
・セット毎滅菌パック入り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アドバンテック東洋 37mmモニターセット 20組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アドバンテック東洋 37mmモニターセット 20組
37mmモニター 50個入(アドバンテック東洋)
東京硝子 37mmモニターセット 20組 0567-40-82
東京硝子 37mmモニター 50入
ミリポア フィルター Φ47 白
PTFEメンブレンフィルタ 白色
メーカーアドバンテック東洋アドバンテック東洋東京硝子器械東京硝子器械三商アドバンテック東洋
通常価格33,09928,156 -33,09924,623 -23,000 -22,026 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目5日目〜4日目〜
商品タイプその他その他その他その他メンブレンフィルターメンブレンフィルター
サイズ(mm)Φ37Φ373737Φ47Φ90
特長1メンブレンフィルター(μm):0.45(白/罫線入り周縁疎水性)-----
特長2構成(ピース):2-----
使用温度最高:45℃最高:45℃----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト