17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニユニ PTFE 0.2μm 千個 US503NPEORG

ミニユニ PTFE 0.2μm 千個

通常単価(税別)
318,302
税込単価
350,132
通常出荷日:6日目

【特長】フィルター・オートサンプラー用バイアル・セプタムが一体型となったPP製のバイアルです。・ミニユ...

詳細を確認
  • TGK型番
    0996-04-35-84

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

US503NPEORG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

US503NPEORGの仕様・寸法情報

TGK型番
0996-04-35-84
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
US503NPEORG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
318,302
( 350,132 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】フィルター・オートサンプラー用バイアル・セプタムが一体型となったPP製のバイアルです。
・ミニユニ1つでろ過ができ、そのままオートサンプラーにかけられます。
・用途に応じて三種のミニユニを取揃えています。
・スリット(切込み)入りセプタム採用のため容易にニードルがセプタムを貫通します。
・ハイスループットオートメーション用です。
【商品仕様】
・フィルター材質:PTFE
・孔径(μm):0.2
・入数(本):1000
・対応バイアルサイズ:12φ×32mm
・品番:US503NPEORG

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニユニ PTFE 0.2μm 千個の型番US503NPEORGのページです。 型番US503NPEORGに関する仕様情報を記載しております。
ミニユニ PTFE 0.2μm 千個のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニユニ PTFE 0.2μm 千個
ミニユニ PTFE 0.2μm 百個
4mmシリンジF PTFE 0.45 未滅菌
ユニプレート 96穴 2mL 半透明
プラディスク25 TF 1.0μ 無滅菌
ユニフィルター800 7700-2810
メーカーGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン
通常価格318,30239,74321,09847,04823,261136,981
通常出荷日6日目6日目6日目6日目2日目6日目
TGK型番0996-04-35-840996-04-35-410996-40-90-360996-28-56-130996-40-91-120996-28-53-51

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト