ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上恒温水槽 NTT-2200(5~80℃) 195420

卓上恒温水槽 NTT-2200(5~80℃)

通常単価(税別)
98,000
税込単価
107,800
通常出荷日:3日目

【特長】・機能をコンパクトに集約した実用タイプ、外部循環可能。(オプション)・デジタル設定、デジタル表...

詳細を確認
  • ヒーター容量 (W)
    1000
  • 電源
    100V
  • 商品タイプ詳細
    恒温水槽
  • タイプ
    その他
  • 温度範囲 (℃)
    5~80
  • 内容積(L)
    9
  • 槽内寸法 (mm)
    180×240×140
  • 外形寸法 (mm)
    220×424×335H(付属水槽セット時)
  • 電源詳細
    電源:AC100V 50/60Hz 11A
  • 型式
    NTT-2200
  • TGK型番
    0594-61-75-01

ご注意

  • 付属バス以外の水槽をご使用の場合は、バスクランプ(別売)が必要です。

型番:

195420
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

195420の仕様・寸法情報

ヒーター容量(W)
1000
電源
100V
商品タイプ詳細
恒温水槽
タイプ
その他
温度範囲(℃)
5~80
内容積(L)
9
槽内寸法(mm)
180×240×140
外形寸法(mm)
220×424×335H(付属水槽セット時)
電源詳細
電源:AC100V 50/60Hz 11A
型式
NTT-2200
TGK型番
0594-61-75-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
195420
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,000
( 107,800 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能をコンパクトに集約した実用タイプ、外部循環可能。(オプション)
・デジタル設定、デジタル表示、P.I.D制御、安全自己診断機能、独立過昇防止器などを搭載した恒温水槽です。

ご注意

  • 付属バス以外の水槽をご使用の場合は、バスクランプ(別売)が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上恒温水槽 NTT-2200(5~80℃)の型番195420のページです。 型番195420に関する仕様情報を記載しております。
卓上恒温水槽 NTT-2200(5~80℃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上恒温水槽 NTT-2200(5~80℃)
小型恒温水槽 NTT-2000(自己診断機能)
恒温オイルバス(TGK)
ウォーターバス(TGK)
卓上恒温水槽 NTT-2200(TGK)
小型恒温水槽 NTT-2000(TGK)
メーカー東京理化器械東京理化器械東京理化器械東京理化器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格98,00075,000113,482 -31,64998,00066,139
通常出荷日3日目6日目17日目6日目3日目10日目
ヒーター容量(W)1000300--1000300
電源100V100V-100V100V100V
商品タイプ詳細恒温水槽恒温水槽その他その他--
タイプその他その他その他---
温度範囲(℃)5~805~705~355~80--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト