17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベンコットモップクロス 60cm 100枚 065445

ベンコットモップクロス 60cm 100枚

通常単価(税別)
21,918
税込単価
24,110
通常出荷日:6日目

【特長】セルロース連続長繊維不織布により、低発塵性と耐溶剤に優れたタイプです。・クリーンルームから研究...

詳細を確認
  • TGK型番
    0703-25-30-02

ご注意

  • ・型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

065445
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

065445の仕様・寸法情報

TGK型番
0703-25-30-02
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
065445
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,918
( 24,110 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】セルロース連続長繊維不織布により、低発塵性と耐溶剤に優れたタイプです。
・クリーンルームから研究・実験室などのクリーン度を必要とする環境に適応した商品です。
・ヘッダー巾は、2タイプ(45cm/60cm)をご用意しています。
【商品仕様】
・品目:ベンコットモップ
・商品名:モップクロス 60cm
・内容:クロス100枚
・クロス表面素材:セルロース100%

ご注意

  • ・型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベンコットモップクロス 60cm 100枚の型番065445のページです。 型番065445に関する仕様情報を記載しております。
ベンコットモップクロス 60cm 100枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンコットモップクロス 60cm 100枚
ベンコットモップクロス 45cm 100枚
ベンコットモップセット 60cm
ベンコットモップセットS 45cm 東京硝子器械
モップHGフリーハンドルEX 白
ほうきHGブルロンTF-32 白
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格21,91820,20035,77933,9564,0004,000
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
TGK型番0703-25-30-020703-25-30-040703-25-30-010703-25-30-030644-55-81-430644-55-81-03

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト