17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステップ-2 踏み台 396002

ステップ-2 踏み台

通常単価(税別)
21,952
税込単価
24,147
通常出荷日:19日目

【特長】・補強バー4箇所に反射シート付きで夜間でも安心。・天板にすべり止めシートが付いています。【商品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    120
  • 天板高さ (m)
    0.2

型番:

396002
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ステップ-2 踏み台  製品特長・仕様

396002の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
最大使用質量(Kg)
120
天板高さ(m)
0.2
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
396002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,952
( 24,147 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・補強バー4箇所に反射シート付きで夜間でも安心。
・天板にすべり止めシートが付いています。
【商品仕様】
・材質:アルミ
・サイズ:(全体)幅440×奥行310×高さ200mm (天板)幅365×奥行265mm
・色:ブラック
・重量:約1.4kg
・-50mm迄高さを低く調整することが可能です。加工費は、別途お見積いたします。お問い合わせください。
・車昇降用踏み台
・耐荷重:120㎏
・加工上多少の違寸が生じる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステップ-2 踏み台の型番396002のページです。 型番396002に関する仕様情報を記載しております。
ステップ-2 踏み台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステップ-2 踏み台
踏み台 2段
ステップ 2段
踏み台
アルミ踏み台
2段踏み台 NF-560/360
メーカー日本緑十字社東京硝子器械東京硝子器械アイリスオーヤマ天馬アズワン
通常価格21,95232,36128,937 -3,4748,083 -7,200 -
通常出荷日19日目12日目6日目1日目7日目1日目
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台-作業用踏台
最大使用質量(Kg)120120100100-約100
天板高さ(m)0.20.50.460.565--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト