17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロータリーエバポレーター RE301 RE301

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロータリーエバポレーター RE301

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RE301

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・電動リフトを標準装備。スイッチで装置を上下に動かせます。
・回転数がデジタル設定、デジタル表示で確認できます。
・フィードバック制御モータの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
・本器はフリー電源を採用しています。100~240Vの電源に接続し、ご使用いただけます。
・省スペース型でドラフトチャンバーにもすっきり収まるサイズです。
・停電時電動リフトアップ機能を標準装備。
【商品仕様】
・回転数:20~250r/min(rpm)
・電動リフトストローク幅:130mm
・回転数設定:ボリューム式(デジタル表示)
・安全機能(本体):手動設定下限リミット、モータ過負荷
・リフト機能:電動リフト
・外形寸法:ガラスセットA装着時:幅828×奥行400×高さ586(716:リフトアップ時)mm、ガラスセットB/C装着時:幅643×奥行400×高さ723(857:リフトアップ時)mm
・電源:本 体(50/60Hz):AC100~240V

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9659-61
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト