17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスポメンブレンフィルター 25HP045AN05JS 39125243

ディスポメンブレンフィルター 25HP045AN05JS

通常単価(税別)
75,880
税込単価
83,468

【商品仕様】・フィルター直径:25mm、有効濾過面積:4.0cm^2、ハウジン...

詳細情報を確認する
  • TGK型番
    0567-40-82-34

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

39125243
解除
    数量:

    39125243の仕様・寸法情報

    TGK型番
    0567-40-82-34
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    39125243
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    75,880
    ( 83,468 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・フィルター直径:25mm、有効濾過面積:4.0cm^2、ハウジング材質:ポリプロピレン
    ・25HPタイプ メンブレンフィルター材質:親水性PTFE
    ・孔径(μm):0.45
    ・滅菌:未滅菌
    ・型式:25HP045AN05JS
    ・入数(個):500
    ・濾過対象液:水系・有機溶剤系両用
    ・主要用途:無菌水の作製
    ・培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌、粒子除去

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ディスポメンブレンフィルター 25HP045AN05JSの型番39125243のページです。 型番39125243に関する仕様情報を記載しております。
    ディスポメンブレンフィルター 25HP045AN05JSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ディスポメンブレンフィルター 25HP045AN05JS
    ディスポメンブレンフィルター 25HP045AN10JS
    ディスポメンブレンフィルター 25CS045AN05JS
    アドバンテック東洋 ディスポメンブレンフィルター 13HP045AN05JS
    ディスポメンブレンフィルター 13HP045AN10JS
    ディスポメンブレンフィルター 28SP045AN05JS
    メーカーアドバンテック東洋アドバンテック東洋アドバンテック東洋アドバンテック東洋アドバンテック東洋アドバンテック東洋
    通常価格75,880139,79264,33448,25589,693113,493
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
    TGK型番0567-40-82-340567-40-82-320567-40-82-290567-40-82-480567-40-82-460567-40-82-14

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました