ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コートスライドグラス【100個入り】

通常単価(税別)
2,785
税込単価
3,064
通常出荷日:7日目

【特長】・産学共同研究から生まれた新コンセプトのコートスライドです・強力な接着力とバックグラウンド低減...

詳細を確認

型番:

CRE-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

CRE-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
スライドグラス・カバーグラス
サイズ(mm)
26×76
ホワイト
寸法(mm)
フロスト巾:20×26
厚さ(mm)
0.9~1.2
TGK型番
0863-14-16-86

商品情報

コートスライドグラスの外観

CRE-01

CRE-02

CRE-03

CRE-04

CRE-05

CRE-11

CRE-12

CRE-13

CRE-14

CRE-15

型番リスト

表示件数
型番
CRE-11

寸法

(mm)

TGK型番

最小発注数量
ホワイト
フロスト巾:20×26
0863-14-16-86
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,785
( 3,064 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・産学共同研究から生まれた新コンセプトのコートスライドです
・強力な接着力とバックグラウンド低減を両立
・湯伸ばし不要
・自動免疫染色装置に対応
・光学用ガラス基板採用による優れた透過性、自発蛍光の低減

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コートスライドグラスの型番CRE-11のページです。 型番CRE-11に関する仕様情報を記載しております。
コートスライドグラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コートスライドグラス
MASコート スライドグラス MAS
スライドグラス FRCシリーズ
スライドグラス PROシリーズ
スライドボックス
大型スライドグラス S9111~S9224(50枚入)
メーカー松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業アズワン松浪硝子工業
通常価格2,7852,7852,7492,7491,7001,436 -
通常出荷日7日目6日目6日目6日目1日目2日目
商品タイプスライドグラス・カバーグラススライドグラス・カバーグラススライドグラス・カバーグラススライドグラス・カバーグラススライド収納スライドグラス・カバーグラス
サイズ(mm)26×7676×2676×2626×76222X171X3376×52
厚さ(mm)0.9~1.20.9~1.2----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト