17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薬品識別洗浄瓶 500mL(耐溶媒性)

通常単価(税別)
1,41326,350
税込単価
1,55428,985
通常出荷日:6日目

【特長】 ・GHSに準拠した化学品安全性情報が本体にレーザーエッチング ・アセトン、トルエン、n-ヘキ...

詳細を確認
  • 容量(ml)
    500
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • TGK型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

TGK型番

本体材質

キャップ材質

最小発注数量
本体表記:エタノール
0656-22-18-61
LDPE
PP
4個
本体表記:メタノール
0656-22-18-62
LDPE
PP
4個
本体表記:イソプロパノール
0656-22-18-63
LDPE
PP
4個
ナチュラル
本体表記:蒸留水
0656-22-18-64
LDPE
PP
4個
-
本体表記:次亜塩素酸ナトリウム
0656-22-18-65
白色LDPE
HDPE
4個
-
本体表記:イオン交換水
0656-22-18-66
LDPE
PP
4個
ナチュラル
本体表記:トルエン
0656-22-18-52
FEP
ETFE
1個
ナチュラル
本体表記:メチレンクロライド
0656-22-18-54
FEP
ETFE
1個
ナチュラル
本体表記:キシレン
0656-22-18-55
FEP
ETFE
1個
ナチュラル
本体表記:メチルエチルケトン
0656-22-18-56
FEP
ETFE
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,430
( 1,573 )
6日目
1,430
( 1,573 )
6日目
1,413
( 1,554 )
6日目
1,430
( 1,573 )
6日目
1,430
( 1,573 )
6日目
1,413
( 1,554 )
6日目
26,046
( 28,651 )
6日目
26,046
( 28,651 )
6日目
26,046
( 28,651 )
6日目
26,350
( 28,985 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GHSに準拠した化学品安全性情報が本体にレーザーエッチング
・アセトン、トルエン、n-ヘキサン、メチレンクロライド、キシレン、メチルエチルケトンの6種類の溶媒名を本体表記
・溶媒に対して安定した薬品耐性
・化学的に不活性で低浸出
・オートクレーブ可

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薬品識別洗浄瓶 500mL(耐溶媒性)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薬品識別洗浄瓶 500mL(耐溶媒性)
PFA細口洗浄瓶(耐薬品性)
東京硝子 薬品識別洗浄瓶 500mL
PFA細口洗浄びん 500mL
フッ素加工洗浄びん 500mL
洗浄瓶 LDPE 緑・黄・赤キャップ
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックコクゴ東京硝子器械東京硝子器械サーモフィッシャーサイエンティフィック東京硝子器械
通常価格1,413-7,0141,413 -7,8001,7937,260
通常出荷日6日目在庫品1日目6日目6日目6日目6日目
容量(ml)500500500500500500
よく一緒に購入される商品

洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト