17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    銅箔粘着テープ 831S

    銅箔粘着テープ 831S 831S
    通常単価(税別)
    1,392
    税込単価
    1,531
    通常出荷日:1日目

    電解銅箔にアクリル粘着剤を塗布した電気・電子用テープ。 【特長】 ・基材は、導電性・熱伝導性に優れた電...

    詳細を確認

    型番:

    831S
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    831Sの仕様・寸法情報

    テープ厚(mm)
    0.07
    テープ幅(mm)
    10
    テープ長さ(m)
    20
    基材
    銅箔
    粘着剤
    アクリル系
    粘着力
    9.81N(1000gf)/幅25mm
    引張強さ
    245.2N/25mm
    UL510規格(難燃性)
    認定あり
    ブラウン系
    商品コード
    831S
    アズワン型番
    6-6926-01
    表面抵抗率(Ω)
    0.081
    セパレーター有無
    色詳細
    ブラウン
    メーカー商品名
    銅箔粘着テープ
    用途
    電磁波のシールド・スイッチングトランスのショートリングに。
    支持体
    電解銅箔
    基材厚さ(mm)
    0.035
    基材材質
    電解銅箔
    -
    -

    商品情報

    銅箔粘着テープの特長

    銅箔粘着テープの外観

    銅箔粘着テープの外観

    仕様
    材質 : 基材 / 電解銅箔、粘着剤 / アクリル系
    表面抵抗値 : 0.081Ω
    厚み : 0.07mm
    幅×長さ : 10mm×20m

    開発秘話

     

    電解銅箔を使用しているので、電線代わりに電気を通すような用途にも使用されています。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    831S
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,392
    ( 1,531 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    電解銅箔にアクリル粘着剤を塗布した電気・電子用テープ。
    【特長】
    ・基材は、導電性・熱伝導性に優れた電解銅箔を使用。
    ・家電、OA機器の電磁波シールド、トランスのショートリングに最適なテープ。
    ・加工性、シールド性に優れ、ハンダ付けも可能。
    【用途】
    ・電磁波のシールド・スイッチングトランスのショートリングに。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    銅箔粘着テープ 831Sの型番831Sのページです。 型番831Sに関する仕様情報を記載しております。
    銅箔粘着テープ 831Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q粘着剤も電気を通すでしょうか?
    A
    粘着剤は電気を通しません。背中側から粘着面への通電が必要な場合、導電性粘着剤を塗布した№8323をお勧めいたします。
    Qアルミ箔テープと比べて銅箔テープをどのような長所があるでしょうか?
    A
    電気を通すという点において、銅箔はアルミ箔に比べてはるかに電気を通しやすい金属です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    銅箔粘着テープ 831S
    銅箔粘着テープ 831S 幅10mm×20m
    ガラスクロス粘着テープ 540S
    【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
    【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
    【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
    メーカー寺岡製作所アズワンアズワンミスミミスミミスミ
    通常価格1,3921,3922,276655784 -800 -
    通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    テープ厚(mm)0.070.070.18--0.054
    テープ幅(mm)101010---
    テープ長さ(m)202030--33
    基材銅箔銅箔ガラスクロス---
    粘着剤アクリル系アクリル系シリコーン系---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電気・電子テープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト