17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

避難用ロープはしご EK型15m EK15

避難用ロープはしご EK型15m

通常単価(税別)
56,470
税込単価
62,117
通常出荷日:18日目

【特長】・はしご取付金具を交換できます。・避難用。・※避難はしご目的での設置時には消防規制により届出が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    1連はしご
  • 規格
    規格無し
  • 最大使用質量 (kg)
    600
  • トラスココード
    542-5581
  • 全長(m)
    15
  • 踏ざん間隔(mm)
    330
  • JANコード
    4989247296123
  • 質量(g)
    20000.0
  • 材質1
    ロープ:ビニロン、踏ざん:スチール
  • アズワン型番
    61-8240-46
  • ロープ径(mm)
    12.5
  • 上部取付金具
    自在金具、ナスカンフック、カラビナ、片ハッカーから選択
  • 幅(mm)
    350

型番:

EK15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EK15の仕様・寸法情報

商品タイプ
1連はしご
規格
規格無し
最大使用質量(kg)
600
トラスココード
542-5581
全長(m)
15
踏ざん間隔(mm)
330
JANコード
4989247296123
質量(g)
20000.0
材質1
ロープ:ビニロン、踏ざん:スチール
アズワン型番
61-8240-46
ロープ径(mm)
12.5
上部取付金具
自在金具、ナスカンフック、カラビナ、片ハッカーから選択
幅(mm)
350
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
EK15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,470
( 62,117 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はしご取付金具を交換できます。
・避難用。
・※避難はしご目的での設置時には消防規制により届出が必要です。詳しくは所轄消防署の指導をお受けください。
【商品仕様】
・幅(mm):350
・長さ(m):15
・ロープ径(mm):12.5
・上部取付金具:窓枠用
・最大使用質量(kg):100
・質量(kg):20
・踏ざん間隔:330mm
・材質および仕上:ロープ/ビニロン、踏ざん/スチール
・コード番号:542-5581

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

避難用ロープはしご EK型15mの型番EK15のページです。 型番EK15に関する仕様情報を記載しております。
避難用ロープはしご EK型15mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
避難用ロープはしご EK型15m
避難用ロープはしご EK型4m
避難用ロープはしご EK型8m
避難用ロープはしご EK型5m
避難用ロープはしご EK型6m
避難用ロープはしご EK型7m
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格56,47013,13127,73920,89423,32625,308
通常出荷日18日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ1連はしご1連はしご1連はしご1連はしご1連はしご1連はしご
規格規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し
最大使用質量(kg)600600600600600600
トラスココード542-5581-----
全長(m)15-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト