17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャピラリー&ピストン CP-100ST<滅菌> (96×10ボックス) F148315

キャピラリー&ピストン CP-100ST<滅菌> (96×10ボックス)

通常単価(税別)
68,500
税込単価
75,350
通常出荷日:1日目

【特長】・マイクロマン用キャピラリー・ピストン【商品仕様】・対応機種:M-100・入数:96本×10ボ...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0083-41

型番:

F148315
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F148315の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0083-41
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
F148315
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,500
( 75,350 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロマン用キャピラリー・ピストン
【商品仕様】
・対応機種:M-100
・入数:96本×10ボックス(滅菌済)、Tipack

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャピラリー&ピストン CP-100ST<滅菌> (96×10ボックス)の型番F148315のページです。 型番F148315に関する仕様情報を記載しております。
キャピラリー&ピストン CP-100ST<滅菌> (96×10ボックス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャピラリー&ピストン CP-100ST<滅菌> (96×10ボックス)
イトーマイクロシリンジ MS-G10
イトー マイクロシリンジ MS-NG10
イトー マイクロシリンジ MS-E10
イトーマイクロシリンジ MS-NE10
イトー マイクロシリンジ MS-GAN100
メーカーギルソンケニス三商三商ケニス三商
通常価格68,50021,24321,67616,21119,59420,734
通常出荷日1日目4日目2日目2日目9日目2日目
アズワン型番61-0083-41-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト