17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルームふせん紙 76×102mm【10個入り】

通常単価(税別)
17,100
税込単価
18,810
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

パーティクル発生量を極力抑えたクリーンルーム用のふせん紙です。

  • 商品タイプ
    付箋
  • サイズ (mm)
    76X102
  • メーカー商品名
    クリーンルームふせん紙TX5820
  • メーカー型式
    TX5820
  • アズワン型番
    1-6922-01
  • 1冊枚数 (枚)
    72枚
  • 坪量 (g/m2)
    80
  • 特長
    パーティクル発生量を極力抑えたクリーンルーム用のふせん紙です。
  • 内容量
    1パック(720枚)

型番:

TX5820
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

TX5820の仕様・寸法情報

商品タイプ
付箋
サイズ(mm)
76X102
メーカー商品名
クリーンルームふせん紙TX5820
メーカー型式
TX5820
アズワン型番
1-6922-01
1冊枚数(枚)
72枚
坪量(g/m2)
80
特長
パーティクル発生量を極力抑えたクリーンルーム用のふせん紙です。
内容量
1パック(720枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TX5820

内容量

最小発注数量
1パック(720枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,100
( 18,810 )
1日目

詳細情報

基本情報

パーティクル発生量を極力抑えたクリーンルーム用のふせん紙です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルームふせん紙 76×102mmの型番TX5820のページです。 型番TX5820に関する仕様情報を記載しております。
クリーンルームふせん紙 76×102mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルームふせん紙 76×102mm
クリーンルームノートブック A4/96p テックスワイプ
クリーンルームふせん紙(1冊:72枚×10冊)
クリーンルーム用ファイル(SCFA4)
クリーンルーム用ファイル(9-5647-01)
チェアカバー クリーンルーム用
メーカーテックスワイプテックスワイプアズワン桜井アズワンアズワン
通常価格17,10074,02117,1009,5009,5005,027
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ付箋ノート付箋ファイル・フォルダーファイル・フォルダーカバー・クッション
サイズ(mm)76X102A4----
メーカー商品名クリーンルームふせん紙TX5820クリーンルームノートブックTX57098----
メーカー型式TX5820TX5708----
アズワン型番1-6922-019-1022-11----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用事務備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト