17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遠沈管 φ16X110mm 10ml・φ60X130mm 200ml

通常単価(税別)
7,93820,346
税込単価
8,73222,381
通常出荷日:1日目

仕様詳細:USPVI規格適合脚注:PP=ポリプロピレン・PC=ポリカーボネート・PE=ポリエチレン

  • 商品タイプ
    スピッチ・遠沈管
  • 仕様詳細
    USPⅥ規格適合
  • 脚注
    PP=ポリプロピレン・PC=ポリカーボネート・PE=ポリエチレン

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 外径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 材質

      • その他
  • その他

  • 仕様

  • 形状

  • メーカー商品名

  • サイズ(mm)

  • メーカー型式

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

外径

(mm)

高さ

(mm)

材質

その他

仕様

形状

メーカー商品名

サイズ

(mm)

メーカー型式

アズワン型番

特長1

特長2

材質詳細

本体材質

キャップ材質

滅菌

最小発注数量
-
140
スチール
オプション
200ml遠沈管用6本立てラック
遠沈管 374179
217X108X140
374179
2-5476-12
-
-
-
エポキシ樹脂コートスチールワイヤー
-
-
1個
60
130
PP
-
200ml遠沈管(バラ入)
円錐
遠沈管 376813 4個X12入
φ60X130
376813
2-5476-08
高い透明度で目盛りの読み取りが容易です。プラグシールキャップで高い密封性を誇ります。
ブルー
-
-
PP(ポリプロピレン)
PE(ポリエチレン)
EOG滅菌
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,938
( 8,732 )
1日目
20,346
( 22,381 )
1日目

詳細情報

基本情報

仕様詳細:USPVI規格適合
脚注:PP=ポリプロピレン・PC=ポリカーボネート・PE=ポリエチレン

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遠沈管 φ16X110mm 10ml・φ60X130mm 200mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遠沈管 φ16X110mm 10ml・φ60X130mm 200ml
遠沈管 Φ16×110mm・Φ60×130mm 200ml USPVI規格適合
遠沈管 Φ17×122mm 15mL・Φ29×117mm 50mL
沈でん管 PP 7mL~110mL
ST-丸型遠沈管 10mL
遠沈管 15ml・50ml 材質 PP
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックアズワンアズワン東京硝子器械日電理化硝子アズワン
通常価格7,938-8,100 -43,400 -1,941 -27,20127,118 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目〜6日目1日目〜
商品タイプスピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管
仕様詳細USPⅥ規格適合-----
脚注PP=ポリプロピレン・PC=ポリカーボネート・PE=ポリエチレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト