ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス【100~400個入り】 |
|
ミスミ ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ【100~1,000個入り】 |
|
アズワン クリーンペーパー(γ線滅菌済)【10個入り】 |

【特長】・交差汚染を防ぐゾーニング清掃に適した5色のモップです。
・・金具部分はステンレス製で、樹脂部分には抗菌加工を施しています。
・・スリムなボディで隅々まで清掃できます。
・・モップに合わせてスペアも5色取り揃えています。
【商品仕様】
・品名:モップ 本体
・種類:HGフリーハンドルEX SUS 青
・品番:MO516-000U-MB
・寸法(mm):約90×1395
・重量(g):約490

トラスコ中山
フレッシュマスク 活性炭入

山崎産業
プロテック ダスターモップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ステンレスハンガーラック
0通常価格(税別):64,655円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

HUBY
工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP
4通常価格(税別):1,459円~