17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クライミング ミクロケルダール窒素定量装置CL1024 CL1024

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クライミング ミクロケルダール窒素定量装置CL1024

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CL1024

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・Ⅱ型
・蒸留フラスコ 1L(丸底フラスコ)(4280-00-10)、トラップ(0267-05-10)、ミクロケルダールⅡ型用蒸留受器(0803-02-10)、リービッヒ冷却器(ミクロケルダール用)300mm(0002-07-10)、三角フラスコ300ml(4980-00-10)、ロート50mm(ゴム止付)(0354-12-10)、字管(直管)(ゴム付)(0435-02-10)、L字管(ゴム止付)(0435-03-10)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0100-29
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト