17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩ビ流し台 一槽シンク(間口600,奥行500,高さ970mm)【新光化成】 SN60

塩ビ流し台 一槽シンク(間口600,奥行500,高さ970mm)【新光化成】

通常単価(税別)
83,896
税込単価
92,286
通常出荷日:10日目

【特長】・塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんさびることがありません。・排水ホース1....

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3243-27

型番:

SN60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SN60の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3243-27
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
SN60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,896
( 92,286 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんさびることがありません。
・排水ホース1.5m付です。
【商品仕様】
・間口(mm):600
・奥行(mm):500
・高さ(mm):970
・槽深さ(mm):190
・質量(kg):21
・完成品
・槽深さ:190mm
・生産国:日本
・重量:21kg
・※バスケット別売
・メーカー型番:SN60
・コード番号:460-0029

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩ビ流し台 一槽シンク(間口600,奥行500,高さ970mm)【新光化成】の型番SN60のページです。 型番SN60に関する仕様情報を記載しております。
塩ビ流し台 一槽シンク(間口600,奥行500,高さ970mm)【新光化成】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ流し台 一槽シンク(間口600,奥行500,高さ970mm)【新光化成】
塩ビ流し台 一槽シンク(間口900,奥行500,高さ970mm)【新光化成】
塩ビ流し台 一槽シンク(間口1200,奥行500,高さ970mm)【新光化成】
塩ビ流し台 二槽シンク(間口900,奥行500,高さ970mm)
塩ビ流し台 二槽シンク(間口1200,奥行500,高さ970mm)
塩ビ流し台 一槽シンク(奥行500,高さ970mm)【アズワン】
メーカー新光化成新光化成新光化成新光化成新光化成アズワン
通常価格83,89699,085168,534104,193169,08783,896 -
通常出荷日10日目10日目65日目10日目10日目10日目〜
アズワン型番61-3243-2761-3243-2861-3243-2961-3243-3061-3243-31-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング